이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

cdmaOne 특수 계측기능

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

특징

  • 인접 채널 파워비(ACPR)
  • 채널 파워 및 수신 채널 파워
  • 변조 정확도(rho)
  • 코드 도메인 파워

내용

키사이트 ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기는 중간 가격대의 휴대형 견고 패키지로 인접 채널 전력 비율(ACPR)을 포함하여 내장된 원버튼 표준 준수 cdmaOne 측정 기능을 통해 최고급 범용 스펙트럼 분석을 제공합니다. 이 ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기는 가장 까다로운 환경 조건에서도 정확하고 편리하고 빠르게 성능 목표를 달성할 수 있도록 향상된 기능을 제공합니다.

dmaOne 특수 계측기능은 단일 버튼을 눌러 cdmaOne 표준 사양을 테스트하는 데 필요한 측정 및 계산을 모두 수행하는 특수 기능을 제공하는 ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기에 상주하는 소프트웨어입니다. CdmaOne 지원 표준으로는 IS-95A, IS-97A, IS-98A, J-STD-008, J-STD-018, J-STD-019, ARIB STD-53, TIA/EIA-95B/C, TIA/EIA-97B/C 및 TIA/EIA-98B/C US가 있습니다. 지원되는 튜닝 계획에는 US 셀룰러, US PCS, 한국 셀룰러, 한국 PCS 및 일본 셀룰러가 포함됩니다.

CdmaOne 특수 계측기능의 특징으로는 편집 가능한 한도가 있는 컬러가 향상된 pass/fail 메시지, 자동 신호 레벨 감지 및 표준 기반 채널 튜닝 및 대역 선택을 들 수 있습니다. ESA는 원격 제어 측정, 파라미터 및 SCPI 프로그래밍 언어를 통한 제한으로 자동 테스트되도록 프로그래밍할 수 있습니다. 결과를 캡처해야 할 경우 분석기에 직접 저장하거나 플로피 디스크에 저장하거나 또는 Intuilink 소프트웨어를 통해 PC에 직접 저장할 수 있습니다.

  • 인접 채널 전력 비율(ACPR)
  • 채널 전력 및 수신 채널 전력
  • 변조 정확도(rho)
  • 코드 도메인 전력
  • 대역 내(in-band) 대역 외(out-of-band) 스퓨리어스 측정
  • 고조파
  • 점유 대역폭
  • 모니터 대역/채널