이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E1991A 테스트 어플리케이션 스위트

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 8960 시리즈 10 테스트 세트에 현재의 모든 테스트 어플리케이션 포맷을 제공하는 단일 모델 번호로 간편한 주문
  • 포함된 테스트 어플리케이션(TA) : E1960A(GSM), E1961A(AMPS/136), E1962B(cdma2000), E1963A(W-CDMA), E1964A(GPRS) 및 E1985A(고속 스위칭)
  • 테스트 어플리케이션(TA) 을 별도로 주문할 수도 있습니다. 자세한 내용은 각 모델 번호를 참조하십시오.

내용

8960 시리즈 10 테스트 세트용 키사이트 E1991A 테스트 어플리케이션 스위트는 쉽게 주문할 수 있는 하나의 모델 번호로 대부분의 인기 있는 무선 포맷을 제공합니다. 이제 어떤 종류의 셀룰러 포맷도 필요할 때 즉각 얻음으로써 변화하는 시장의 요구에 대응할 수 있습니다. 이제 테스트 세트와 생산 라인에서 수분 안에 새로운 포맷을 위한 준비를 통해 생산 라인에서 최대의 유연성을 얻을 수 있습니다.

키사이트 8960 테스트 세트의 입증된 혜택을 누리십시오. 이 테스트 솔루션은 고성능 8960 시리즈 10 테스트 세트에 기초하고 있기 때문에 매우 빠른 측정 속도, 정확도, 신뢰성 및 전세계 서비스와 지원의 추가적 혜택이 주어집니다. 8960의 다중 포맷 기능을 통해 하나의 테스트 세트로 포맷에 구애 받지 않는 유연한 제조가 가능하여 비용을 줄일 수 있습니다. 이러한 입증된 기능들이 테스트 개발 시간을 단축시키고, 처리 속도를 증가시키며 지원 비용을 최소화하는 데 도움을 줍니다.

  • 단일 모델 번호로 주문이 간편하며 8960 시리즈 10 테스트 세트에 현재의 모든 테스트 어플리케이션 포맷을 제공
  • 포함된 테스트 어플리케이션: E1960A(GSM), E1961A(AMPS/136), E1962B (cdma2000), E1963A(W-CDMA), E1964A(GPRS) 및 E1985A(고속 전환)
  • 테스트 어플리케이션을 개별적으로도 주문할 수 있습니다. 자세한 내용은 각 모델 번호를 참조하십시오.