이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E1985A 고속 전환 모바일 테스트 어플리케이션

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 지원하는 무선 포맷: GSM, IS-136(800MHz 및 1900MHz 대역), AMPS, GPRS 및 W-CDMA
  • 2초 내에 무선 포맷 전환
  • 모든 통신 포맷에서 매우 빠른 송신기 및 수신기 측정
  • 추가 테스트 시간 감소 제공! - 액티브 어플리케이션의 다른 포맷을 테스트하면서 유휴 포맷 어플리케이션에 프로그래밍 명령을 전송합니다.

내용

8960 시리즈 10 테스트 세트용 키사이트 E1985A GSM_AMPS/136_GPRS_W-CDMA 모바일 테스트 어플리케이션(고속 전환)은 GSM, AMPS/136, GPRS 및 W-CDMA 다중 포맷 무선 기기에 대한 고객의 요구 사항을 만족시키도록 테스트 시간을 줄여줍니다. 이러한 새로운 다중 포맷 기기에는 기술적인 유연성과 함께 설치와 테스트 시간을 최소화하도록 이러한 기술 사이에서 매우 빠르게 전환할 수 있는 기능을 제공하는 테스트 장비가 필요합니다. E1985A를 사용하면 테스트 어플리케이션을 2초 내에 전환할 수 있어 생산 라인을 재구성할 때 설치 시간이 최소화됩니다.

E1985A는 여러 가지 아날로그 및 디지털 모바일 포맷에 대한 광범위한 송신기 및 수신기 테스트를 제공합니다. 이 테스트 어플리케이션은 완전 시그널링(활성 모드), 제한적 시그널링(테스트 모드) 및 CW 모드를 모두 지원합니다. GSM(E1960A 참조), AMPS/136(E1961A 참조), GPRS(E1964A 참조) 및 W-CDMA(E1963A 참조)에 대한 자세한 내용에서 특정 무선 포맷에 대한 테스트 기능에 대해 알아보십시오.

키사이트 8960 테스트 세트의 입증된 혜택을 누리십시오. 이 테스트 솔루션은 고성능 8960 시리즈 10 테스트 세트에 기초하고 있기 때문에 매우 빠른 측정 속도, 프로그래밍 편이성, 정확도, 신뢰성 및 전세계 서비스와 지원의 추가적 혜택이 주어집니다. 8960의 다중 포맷 기능을 통해 하나의 테스트 세트로 포맷에 구애 받지 않는 유연한 제조가 가능하여 비용을 줄일 수 있습니다. 이러한 기능들이 테스트 개발 시간을 단축시키고, 처리 속도를 증가시키며 지원 비용을 최소화하는 데 도움을 줍니다.

  • 지원하는 무선 포맷: GSM, IS-136 (800MHz 및 1900MHz 대역), AMPS, GPRS 및 W-CDMA
  • 2초 내에 무선 포맷 전환
  • 모든 통신 포맷에서 매우 빠른 송신기 및 수신기 측정
  • 활성 포맷을 테스트하는 중에 유휴 포맷에 프로그래밍 명령 전달. 테스트 시간이 더욱 줄어듭니다!