이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E1960A GSM 모바일 테스트 어플리케이션

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 지원하는 셀룰라 포맷: GSM 900MHz(GSM, EGSM, PGSM), GSM 1800MHz, GSM 1900MHz
  • 상당히 빠른 GSM 송신기 및 수신기 측정
  • 고급 프로그래밍으로 테스트 시간이 줄어들고, 테스트 개발 주기가 단축되며 지원 비용이 절감됩니다.
  • 통계적 테스트 결과 및 측정 무결성 보고

내용

참고: E1960A는 2003년 4월 1일부로 생산이 중단될 예정입니다. 키사이트에서는 이를 대신할 제품으로 E1968A GSM/GPRS 모바일 테스트 어플리케이션을 자신 있게 추천합니다.

8960 시리즈 10 테스트 세트용 키사이트 E1964A GSM 모바일 테스트 어플리케이션은 GSM 모바일 장치의 성능을 검증하는 매우 중요한 기능을 제공합니다. 대량 제조와 무선 장치 개발을 위해 설계된 이 테스트 어플리케이션은 GSM 무선 장치의 시장 출시 기간 목표를 달성하는 데 도움을 드립니다.

E1960A는 GSM 포맷에 대한 광범위한 송신기 및 수신기 테스트를 제공합니다. 오디오 성능을 포괄적으로 분석하는 추가 테스트도 제공합니다. GSM 테스트 작동 모드에는 완전 시그널링(활성 모드), 제한적 시그널링(테스트 모드) 및 CW 모드가 있습니다. 여러 가지 주요 테스트에 대한 측정을 그래픽 방식으로 표시하여 결과를 쉽게 해석할 수 있습니다.

키사이트 8960 테스트 세트의 입증된 혜택을 누리십시오. 이 GSM 테스트 솔루션은 고성능 8960 시리즈 10 테스트 세트에 기반하고 있기 때문에 매우 빠른 측정 속도, 프로그래밍 편이성, 정확도, 신뢰성 및 전세계 서비스와 지원의 추가적 혜택이 주어집니다. 8960의 다중 포맷 기능을 통해 하나의 테스트 세트로 포맷에 구애 받지 않는 유연한 제조가 가능하여 비용을 줄일 수 있습니다. 이러한 입증된 기능들이 테스트 개발 시간을 단축시키고, 처리 속도를 증가시키며 지원 비용을 최소화하는 데 도움을 줍니다.

  • 셀룰라 포맷 지원: GSM 900 MHz(GSM, EGSM, PGSM), GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz
  • 상당히 빠른 GSM 송신기 및 수신기 측정
  • 고급 프로그래밍으로 테스트 시간이 줄어들고, 테스트 개발 주기가 단축되며 지원 비용이 절감됩니다.
  • 통계적 테스트 결과 및 측정 무결성 보고