이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

1147B
50MHz/15A AC/DC 전류 프로브 

50MHz/15A AC/DC 전류 프로브

1147B
  • Flat 대역폭 (DC-50MHz)
  • 저 노이즈 (<2.5 mA rms)
  • 낮은 회로 삽입 손실

관련 소프트웨어 제품

관련 제품 및 솔루션

  • 1130a 시리즈 프로브 1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단] 

    1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1130A 1.5-GHz 프로빙 시스템은 InfiniiVision과 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • 1130a 시리즈 프로브 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브

    • 대역폭: 1.5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: 싱글 엔드 프로빙 시 +/- 12V
    • 최대 입력 전압: 30V 피크

  • 54830B 오실로스코프 54830B 인피니움 딥메모리 오실로스코프 [단종] 

    54830B 인피니움 딥메모리 오실로스코프 [단종]

    Keysight의 MegaZoom 딥 메모리 기술로 Infiniium 스코프에서 설계 문제를 빠르고 쉽게 발견할 수 있습니다

  • 54831B 54831B 인피니엄 오실로스코프 : 4 채널, 600 MHz ,최고4 GSa/s [단종] 

    54831B 인피니엄 오실로스코프 : 4 채널, 600 MHz ,최고4 GSa/s [단종]

    Keysight의 새로운 Infiniium 54831B는 가장 까다로운 신호에 필요한 성능을 제공합니다.

  • W1138A Product Photograph W1138A Visual Studio .NET용 계측기 프로그래머 툴킷을 갖춘 연결 슈트 [단종] 

    W1138A Visual Studio .NET용 계측기 프로그래머 툴킷을 갖춘 연결 슈트 [단종]

    키사이트 연결 슈트 W1138A는 편리함 및 비용 절감을 위한 신형 소프트웨어 및 하드웨어 연결 제품 번들입니다.

  • E2683A USB 2.0 Compliance Test Option E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [단종] 

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [단종]

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 54850 series oscilloscopes.

  • N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 [판매중단] 

    N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 [판매중단]

    N5416A는 USB 2.0 디바이스, 호스트 및 허브의 USB 전기적 사양 적합성 검증을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.