이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
1147B
50MHz/15A AC/DC 전류 프로브 

50MHz/15A AC/DC 전류 프로브

1147B
  • Flat 대역폭 (DC-50MHz)
  • 저 노이즈 (<2.5 mA rms)
  • 낮은 회로 삽입 손실

관련 소프트웨어 제품

  • Screen shot for memory upgrade N5408A Infiniium 54830 시리즈 4채널 오실로스코프 메모리 업그레이드 [단종] 

    N5408A Infiniium 54830 시리즈 4채널 오실로스코프 메모리 업그레이드 [단종]

    메모리 변경이 필요할 경우 구매 후 메모리 업그레이드를 통해 Infiniium 오실로스코프 투자를 보호할 수 있습니다. Infiniium 54830 시리즈 4채널 오실로스코프 메모리 업그레이드

  • Local License N5435A Infiniium 오실로스코프용 Infiniium 어플리케이션 서버 라이센스 

    N5435A Infiniium 오실로스코프용 Infiniium 어플리케이션 서버 라이센스

    N5435A Infiniium 어플리케이션 서버 라이센스는 어플리케이션 소프트웨어 자산 관리에 대한 한 차원 높은 사용자 유연성을 제공합니다.

  • 2681 E2681A Infiniium 54830/50 시리즈 오실로스코프용EZJIT 지터 분석 소프트웨어 

    E2681A Infiniium 54830/50 시리즈 오실로스코프용EZJIT 지터 분석 소프트웨어

    Infiniium 54830 시리즈 및 54850 시리즈 오실로스코프용 지터 분석 소프트웨어

  • N5391A_low-speed N5391A Low-Speed Serial Data Analysis for I2C and SPI Software Option 

    N5391A Low-Speed Serial Data Analysis for I2C and SPI Software Option

    The Low Speed serial Data Analysis (SDA)software provides a fast and easy way to debug Inter-Integrated circuit (I2C) and 2-wire or 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI) serial communications busses.

  • EZJIT screen shot N5400A EZJIT Plus Jitter Analysis Software Option 

    N5400A EZJIT Plus Jitter Analysis Software Option

    EZJIT Plus automatically detects embedded clock frequencies and repetitive patterns of the data on the oscilloscope inputs and calculates the level of data-dependent jitter (DDJ)

  • Photo of N5392a Board N5392A Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어 [판매중단] 

    N5392A Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어 [판매중단]

    Infiniium 54830 및 54850 스코프용 Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어

  • InfiniiScan Event Identification Software for 80000 Series oscilloscopes N5414A 90000 및 80000 시리즈 오실로스코프용 InfiniiScan Event Identification 소프트웨어(N5414A) [단종] 

    N5414A 90000 및 80000 시리즈 오실로스코프용 InfiniiScan Event Identification 소프트웨어(N5414A) [단종]

    Infiniium 시리즈 오실로스코프용 InfiniiScan Event Identification 소프트웨어

  • N5384A High-speed SDA N5384A 고속 시리얼 데이터 분석 소프트웨어 옵션 

    N5384A 고속 시리얼 데이터 분석 소프트웨어 옵션

    고속 시리얼 데이터 분석 소프트웨어는 임베디드 클럭과의 고속 시리얼 인터페이스를 사용하여 설계에서 효과적으로 신호 무결성을 검증합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 54832B 54832B 인피니엄 오실로스코프 : 4 채널, 1GHz, 최대 4 GSa/s [단종] 

    54832B 인피니엄 오실로스코프 : 4 채널, 1GHz, 최대 4 GSa/s [단종]

    Keysight의 새로운 Infiniium 54832B는 가장 까다로운 신호에 필요한 성능을 제공합니다.

  • 54831B 54831B 인피니엄 오실로스코프 : 4 채널, 600 MHz ,최고4 GSa/s [단종] 

    54831B 인피니엄 오실로스코프 : 4 채널, 600 MHz ,최고4 GSa/s [단종]

    Keysight의 새로운 Infiniium 54831B는 가장 까다로운 신호에 필요한 성능을 제공합니다.

  • W1138A Product Photograph W1138A Visual Studio .NET용 계측기 프로그래머 툴킷을 갖춘 연결 슈트 [단종] 

    W1138A Visual Studio .NET용 계측기 프로그래머 툴킷을 갖춘 연결 슈트 [단종]

    키사이트 연결 슈트 W1138A는 편리함 및 비용 절감을 위한 신형 소프트웨어 및 하드웨어 연결 제품 번들입니다.

  • Agilent photo E2688A N2855A USB 2.0 Compliance Test Option [단종] 

    N2855A USB 2.0 Compliance Test Option [단종]

    N2855A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 5483xB/D series oscilloscopes.