이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

SCM-VX008 Signal Processing Module

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

TI Based VXI DSP Model

The Keysight SCMVX008 signal processing module is a high-performance data acquisition and signal analysis processor. It combines Texas Instrument's TMS320C40 general purpose 32-bit floating point processors running at 60 MHz with user-written, downloaded software to meet the demands of advanced data acquisition and analysis applications.

  • Two 60 MHz TI TMS320C40 DSPs
  • Six TIM-40 mezzanine card slots
  • Eight C40 comm ports on front panel
  • Local bus support
  • VXI shared memory
  • Two application specific connectors
  • JTAG connection
  • Standard C40 software development
  • Single-slot, C-size, VXI module