이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

1692A PC 기반 로직 분석기

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

로직 분석기 구성

  • 68채널 휴대형 로직 분석기
  • 직관적인 사용자 인터페이스 및 친숙한 Windows XP Pro
  • 포괄적인 싱글 엔드 신호 지원, -6V ~ 6V로 임계값 조정 가능(10mV 증분)

타이밍 분석(비동기 샘플링)

  • 800MHz/400MHz(하프/풀 채널)의 일반 타이밍, 1M/512K의 메모리 깊이
  • 200MHz의 전환 타이밍, 256K의 메모리 깊이

상태 분석(동기 샘플링)

  • 200MHz의 상태 분석, 256K의 메모리 깊이
  • 고속 버스에서 정확한 측정을 위한 자동화된 임계값/샘플 위치 셋업
  • 모든 채널의 동시 eye 다이어그램은 문제가 있는 신호를 신속하게 식별함

구성 고려사항

내용

수상 경력이 있는 1680 시리즈 독립형 로직 분석기와 1690 시리즈 PC 기반 로직 분석기는 놀랄 만큼 직관적이고 탐색이 편리한 Window� 기반 환경에서 복잡한 로직 분석 측정을 단순화합니다. 이 저렴한 가격의 로직 분석기는 다양한 채널 카운트, 메모리 깊이 및 폼 팩터를 제공하므로 사용자는 작업 스타일, 어플리케이션 및 예산에 맞추어 유연하게 모델을 선택할 수 있습니다.

정확하고 신뢰할 수 있는 측정은 프로브 팁으로부터 시작됩니다!

프로브는 별도로 주문할 수 있습니다. 여러분의 어플리케이션에 적합한 키사이트의 프로브를 추천 받으시기 바랍니다.

  • 딥 메모리가 1M인 800MHz 타이밍을 통해 해당 시점의 징후와는 멀리 떨어진 문제의 근본 원인을 찾을 수 있습니다.
    200MHz 상태 수집은 동기식 시스템 측정을 위한 성능 및 헤드룸을 제공해 줍니다.
  • Simple 트리거 및 Quick 트리거를 활용하면 관찰 중인 신호의 맥락에서 필요한 트리거를 정의할 수 있습니다. 데이터 디스플레이의 풀다운 메뉴를 사용하여 트리거 이벤트를 에지, 패턴 및 글리치로 정의하거나(Simple 트리거) 디스플레이에서 의심되는 이벤트 둘레에 상자를 그려 그 이벤트가 재발할 지 여부를 알 수 있습니다(Quick 트리거).
  • 고급 트리거를 활용하면 드래그앤드롭 그래픽 아이콘을 구성요소로 사용하여 가장 포착하기 힘든 문제를 찾기 위한 복잡한 트리거 시나리오를 사용자 정의할 수 있습니다.
  • 외장형 오실로스코프와 로직 분석기 간 시간 상관 측정은 신호의 아날로그 품질이 장치의 디지털 작동에 어떻게 영향을 미치는지 알 수 있도록 도와줍니다.
  • 오프라인 분석을 이용하면 로직 분석기는 추가 데이터를 캡처하도록 남겨둔 채, Windows PC에서 이전에 캡처한 데이터를 분석할 수 있습니다.
  • PC 기반 모델은 풋프린트가 작기 때문에 귀중한 작업 공간을 절약해 줍니다. PC의 디스플레이 크기와 해상도로 캡처한 트레이스를 볼 수 있습니다.
  • IEEE 1394 포트를 통해 500MHz 최소 Intel Celeron 또는 Windows 2000 Professional을 실행하는 AMD K-6 II(또는 등가물) PC에 직접 연결할 수 있습니다.
  • 68 채널 PC 기반 로직 분석기