이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

1682AD Standalone Logic Analyzer

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

로직 분석기 구성

  • 68채널 휴대형 로직 분석기
  • 12.1인치(30.7cm) 컬러 디스플레이, 600 x 800 해상도
  • 직관적인 사용자 인터페이스 및 친숙한 Windows XP Pro
  • 포괄적인 싱글 엔드 신호 지원, -6V ~ 6V로 임계값 조정 가능(10mV 증분)

타이밍 분석(비동기 샘플링)

  • 800MHz/400MHz(하프/풀 채널)의 일반 타이밍, 4M/2M의 메모리 깊이
  • 200MHz의 전환 타이밍, 1M의 메모리 깊이

상태 분석(동기 샘플링)

  • 200MHz의 상태 분석, 1M의 메모리 깊이
  • 고속 버스에서 정확한 측정을 위한 자동화된 임계값/샘플 위치 셋업
  • 모든 채널의 동시 eye 다이어그램은 문제가 있는 신호를 신속하게 식별함

구성 고려사항