이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

89601AS 소프트웨어 업데이트 구독 서비스 89601AS/89601ASN

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

  • 89600 VSA 소프트웨어를 신형 89600B VSA로 업데이트해서 새로운 기능 향상을 통해 최신 상태로 유지합니다.
  • 개정 버전 출시와 더불어 개정 버전의 자동 통지 및 배송
  • 구독 기간: 12~24개월, 갱신 가능
  • 89601AS는 89601A 노드 잠금 라이센스를 89600B PC/계측기 라이센스로 업데이트합니다.
  • 89601ASN은 89601AN 유동 라이센스를 89600BN 유동 라이센스로 업데이트합니다.
  • 새로운 89600 VSA 구매 시 포함됩니다(12 개월 구독)
  • 소프트웨어 업데이트 서비스 활성화
  • 사이트 키 요청

내용

89601BU/89601BNU는 VSA 소프트웨어 버전 13.0 이상을 업그레이드합니다. 이전 버전을 구동 중이고 업그레이드를 고려 중이라면 89601B 또는 89601BN을 구입하셔야 합니다. 자세한 내용은 해당 지역의 키사이트 영업사원에게 문의하십시오.

89600 시리즈 VSA 소프트웨어를 최신 상태로 자동 유지

표준이 빠르게 변화하고 신호 분석이 지속적으로 향상되고 있습니다. 89601AS/ASN 소프트웨어 업데이트 및 구독 서비스는 89601AS/ASN 소프트웨어에 사용 가능한 최신 기술에 즉각 액세스할 수 있는 이점을 제공합니다. 또한 89601S/ASN 소프트웨어 업데이트 및 구독 서비스를 통해 새로운 89600B VSA 소프트웨어가 1월에 출시되면 해당 업데이트도 자동으로 받을 수 있습니다.

12~24개월의 소프트웨어 업데이트 및 구독 서비스를 구입할 경우 새로운 소프트웨어가 출시될 때마다 통지해드립니다. 이 소프트웨어는 웹에서 다운로드할 수 있으며 우편으로 해당 소프트웨어 DVD를 받을 수도 있습니다. 구독 갱신은 간편하며 구독이 만료되기 3개월 전에 미리 통지해드립니다.

새로운 옵션으로 소프트웨어 업그레이드
새로운 옵션을 89601A/AN 소프트웨어에 추가하려면 최신 버전 상태여야 합니다. 이러한 소프트웨어 업데이트 및 구독 서비스는 이전에 어떤 버전을 사용하고 있든지 상관없이 89601A/AN을 최신 버전으로 업데이트합니다. 또한 구독이 만료될 때까지는 출시되는 모든 업데이트를 받아볼 수 있습니다.

업데이트 구독 활성화 숙지
업데이트 패키지를 받은 후에는 구독을 활성화해야 합니다. 이렇게 하면 업데이트 배송지에 관한 정보가 키사이트에 전달됩니다. 아무런 연락을 주지 않을 경우 키사이트가 배송 시점으로부터 1개월 이내에 구독을 활성화합니다. 소프트웨어 업데이트 서비스 활성화