이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

1180CZ 테스트모바일 스코프 카트

판매자:

시작가격 ₩ 1,071,556

일반적인 사양  

일반적인 사양

1180CZ Testmobile Scope Cart

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

키사이트 1180CZ 테스트모바일 스코프 카트는 테스트 장비의 편리한 이동성을 제공하므로 필요에 따라 편리하게 사용할 수 있으며 랩 벤치 공간을 효과적으로 확장할 수 있습니다. 1180CZ을 통해 여러 작업자들이 값비싼 장비를 비용 효과적으로 공유할 수 있습니다.

  • 인체공학적 설계 – 테스트 장비는 작업자가 앉아있든 서있든 관계없이 액세스 가능합니다.
  • 중하중 캐스터는 계측기 이동을 쉽게 해줍니다.
  • 계측기를 카트에 고정시키는 강철 버클 및 나일론 끈이 들어있습니다.
  • 매력적인 석영 회색
  • 틸트 트레이로 30도 이상 조절 가능하므로 편안하게 볼 수 있습니다.
  • 재료: 냉간압연강
  • 무게: 25.9kg(57lb)
  • 캐스터: 직경 101mm(4인치)
  • 틸트 트레이 부하 용량: 29.5kg(65lb)
  • 전체 부하 용량: 59kg(130lb)
  • 틸트 트레이 폭: 457mm (18인치)
  • 틸트 트레이 깊이: 457mm (18인치)
  • 자세한 내용을 보려면 데이터 시트 링크를 클릭하십시오.