이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:
한국
전문가 상담
실기간 채팅
Home > 제품 > ... > 디지털 멀티미터 (DMM) > 단종된 디지털 멀티미터/전압계 [판매중단] > N2725A Basic Instrument Bench-Top Racking System [단종]
JavaScript를 활성화하여 제품 이미지 보기.
키사이트 53131A 주파수 카운터는 키사이트에서 가장 인기 있는 2채널 카운터로서 주파수, 주파수 비율, 시간 간격 및 펄스 측정 기능을 가지고 있습니다. 옵션인 RF 채널을 추가하여 3, 5 또는 12.4GHz까지 측정할 수 있습니다.
상세정보 보기
2채널 키사이트 53132A 주파수 카운터는 뛰어난 분해능 및 처리능력을 제공합니다. 고분해능 주파수, 주파수 비, 시간 간격 및 펄스를 신속하게 측정할 수 있습니다. RF 채널이 추가되어 3, 5 또는 12.4 GHz을 측정할 수 있습니다.
키사이트 L4411A 6.5디지트 디지털멀티미터는 향상된 성능 시스템으로 컴팩트한 크기로 빠르고 정확한 측정을 제공합니다.
키사이트 34410A 고성능 디지털 멀티미터는 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.
키사이트 34411A 디지털멀티미터는 향상된 성능으로 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.
Keysight 34401A 디지털 멀티미터는 전 세계적으로 가장 많은 판매고를 올리고 있는 DMM입니다. 34401A를 대체할 수 있는 차세대 제품은 34461A 디지털 멀티미터입니다.