이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

16380A Standard Air Capacitor Set (1pF to 1000pF)

판매자:

시작가격 ₩ 10,992,752

일반적인 사양  

일반적인 사양

16380A Standard capacitors set

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • 16380A-0B0 Download the Product Manual from the Keysight website

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

16380A-ABA Printed manual, English

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • E4980A E4980A 정밀 LCR 미터, 20 Hz~ 2 MHz 

    E4980A 정밀 LCR 미터, 20 Hz~ 2 MHz

    • 주파수: 20Hz~2MHz
    • +/-0.05% 기본 정확도
    • 내장 40V DC 바이어스, 20Vrms 테스트 신호(옵션 001)
    • 42841A 바이어스 전류 소스를 통한 40A DC 지원(옵션 002)
    • Rdc 측정(옵션 200)

  • No image available E4980AL 정밀 LCR 미터 20 Hz ~ 300 kHz/500 kHz/1 MHz (일본 제외) 

    E4980AL 정밀 LCR 미터 20 Hz ~ 300 kHz/500 kHz/1 MHz (일본 제외)

    • 주파수: 20 Hz ~ 300 kHz/500 kHz/1 MHz
    • +/- 0.05 % 기본 정확도
    • 100 uV ~ 2 Vrms, 1 uA ~ 20 mA 다양한 테스트 신호
    • DC bias 1.5/2 V
    • Rdc 측정

  • E4981A Capacitance Meter Image E4981A 캐패시턴스 미터 

    E4981A 캐패시턴스 미터

    E4981A 캐패시턴스 미터는 생산 라인에서 세라믹 캐패시터 테스트를 위한 고속의 신뢰할 수 있는 측정을 지원합니다.

  • No image available E4990A 임피던스 분석기, 20Hz ~ 10/20/30/50/120MHz 

    E4990A 임피던스 분석기, 20Hz ~ 10/20/30/50/120MHz

    • 주파수: 20Hz ~ 10/20/30/50/120MHz
    • ±0.08% (일반 ±0.045%)의 기본 정확도
    • 25mΩ ~ 40MΩ의 넓은 임피던스 측정 범위
    • 테스트 신호 레벨: 5mVrms ~ 1Vrms, 200uArms ~ 20mArms