이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

42090A Open Termination (4-Terminal Pair)

판매자:

시작가격 ₩ 1,331,018

일반적인 사양  

일반적인 사양

42090A Open termination

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • 4279A 4279A 1MHz C-V 미터 [단종] 

    4279A 1MHz C-V 미터 [단종]

    키사이트 4279A 1MHz C-V 미터는 반도체의 캐패시턴스 대 바이어스 파워 특성을 측정을 위한 높은 품질과 처리량을 제공하는 최적의 솔루션입니다.

  • 4294A 4294A 정밀 임피던스 분석기, 40 Hz ~ 110 MHz [판매중단] 

    4294A 정밀 임피던스 분석기, 40 Hz ~ 110 MHz [판매중단]

    4294A 정밀 임피던스 분석기는 통합적인 솔루션으로서 효율적인 임피던스 측정과 다양한 부품, 서킷, 재료 분석을 제공합니다.

  • 4263B 4263B LCR 미터 (100Hz~100kHz) [판매중단] 

    4263B LCR 미터 (100Hz~100kHz) [판매중단]

    4263B LCR 미터는 키사이트테크놀로지스의 가장 비용 효과적인 저가형 LCR 미터로서 생산 라인의 부품 평가 및 벤치탑 어플리케이션의 기본적인 임피던스 테스트 모두를 위해 설계되었습니다.

  • 4268A 4268A 120Hz/1kHz 캐패시턴스 미터 [단종] 

    4268A 120Hz/1kHz 캐패시턴스 미터 [단종]

    키사이트 4268A 캐패시턴스 미터를 통해 일정한 높은 테스트 신호 레벨과 높은 속도에서 고용량 다층 세라믹 캐패시터(MLCC)를 테스트할 수 있습니다.

  • 4288A 4288A 1kHz/1MHz 캐패시턴스 미터 [단종] 

    4288A 1kHz/1MHz 캐패시턴스 미터 [단종]

    키사이트 4288A 1kHz/1MHz 캐패시턴스 미터는 생산 라인에서 캐패시터를 높은 속도와 신뢰성으로 테스트합니다.

  • 4285A 4285A 정밀 LCR 미터, 75kHz~30MHz [판매중단] 

    4285A 정밀 LCR 미터, 75kHz~30MHz [판매중단]

    4285A 정밀 LCR 미터는 부품 및 재료 측정을 위한 비용 효과적인 솔루션입니다.

  • 4284A 4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [단종] 

    4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [단종]

    • 20 Hz to 1 MHz
    • Basic Accuracy +-0.01%
    • DC Bias
    • Handler/Scanner Interface (Option)

  • E4981A Capacitance Meter Image E4981A 캐패시턴스 미터 

    E4981A 캐패시턴스 미터

    E4981A 캐패시턴스 미터는 생산 라인에서 세라믹 캐패시터 테스트를 위한 고속의 신뢰할 수 있는 측정을 지원합니다.

  • E4980A E4980A 정밀 LCR 미터, 20 Hz~ 2 MHz 

    E4980A 정밀 LCR 미터, 20 Hz~ 2 MHz

    • 주파수: 20Hz~2MHz
    • +/-0.05% 기본 정확도
    • 내장 40V DC 바이어스, 20Vrms 테스트 신호(옵션 001)
    • 42841A 바이어스 전류 소스를 통한 40A DC 지원(옵션 002)
    • Rdc 측정(옵션 200)