이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

33304B Programmable Step Attenuator, DC to 18 GHz, 0 to 11 dB, 1 dB Steps

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: dc ~ 18GHz
  • 감쇄 범위: 0 ~ 11dB, 1dB 스텝
  • 최대 SWR(7mm): 1.4 ~ 8GHz, 1.5 ~ 12.4GHz, 1.7 ~ 18GHz
  • 반복성 수명: 0.03dB/12.4GHz, 0.05dB/18 GHz, 섹션당 100만회 사이클
  • 커넥터 유형: N타입, SMA, 7mm 중에서 선택