이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

16005B 켈빈 클립 리드

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • DUT 연결: 4단자
  • 케이블 길이(근사치): 40cm
  • 무게(근사치): 40g

내용

제품 생산중단 공지: 이 제품은 2006년 5월 1일자로 생산 중단되었습니다. 따라서 이 제품에 대한 지원은 2011년 5월 1일로 만료됩니다.

16005B는 큰 단자가 있는 테스트 디바이스를 측정할 때 유용합니다. 16005B는 정확한 저저항 측정을 위해 4단자(켈빈) 연결 방법을 통합합니다. 16005B의 집게부분은 전기적으로 독립적인 접촉 세트입니다. 전류 단자는 DUT에 테스트 전류를 공급하는 반면, 전압 단자는 DUT에서 전압을 검출합니다. 게다가 이 접촉 설계는 최저의 저항 범위까지 정확한 측정을 보장합니다.