이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주요 특징 및 사양

타이밍 분석(비동기 샘플링)

  • 딥 메모리를 사용한 800MHz/800MHz(하프/풀 채널) 일반 타이밍
  • 400MHz 전환 타이밍

상태 분석(동기 샘플링)

  • 최대 800Mb/s(풀 채널) 및 1.5Gb/s(하프 채널) 상태 클럭 속도
  • 데이터 속도: 최대 1.5 Gb/s
  • 고속 버스에서 정확한 측정을 위한 자동화된 임계값/샘플 위치 셋업
  • 모든 채널의 동시 eye 다이어그램은 문제가 있는 신호를 신속하게 식별함

구성 고려사항

  • 모듈당 34개의 채널, 5개의 모듈을 결합할 경우 단일 타임베이스에 최대 170개의 채널
  • 선택 가능한 메모리 깊이: 64M(표준)
  • 90핀 로직 분석기 프로브와 호환됩니다. 프로브는 별도로 주문해야 합니다. 키사이트 프로브 권장 제품
  • 16900 시리즈 모듈러 로직 분석기와 호환

추가 기능

  • 포괄적인 싱글 엔드 및 차동 신호 지원. 임계값은 –3V ~ 5V(10mV 증분) 범위에서 조정 가능

내용

새로운 eye 스캔 기능을 갖춘 키사이트 16760A 상태 및 타이밍 모듈은 오실로스코프에 나타나는 것과 유사한 eye 다이어그램을 표시하는 최초의 로직 분석기입니다. Eye 스캔 기능을 사용하면 프로브를 이동시키지 않고도 동시에 수 백개의 채널에서 eye 다이어그램을 수집, 표시 및 분석할 수 있습니다. 16760의 정전용량은 낮고 밀도는 높은 프로브를 사용하면 고속 병렬 버스를 최소로 로딩합니다. 또한 16760은 기존의 상태 및 타이밍 측정을 수행하며 최대 1.5Gbits/s의 속도에서 신호를 수집할 수 있는 차동 입력이 있습니다. 이 모듈은 메모리 샘플이 64M이므로 복잡한 시스템의 문제를 해결하는 데 필요한 메모리를 얻을 수 있습니다.