이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

16093B 바인딩 포스트 픽스처

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 4395A 제품 사진 4395A 네트워크/스펙트럼/임피던스 분석기 [단종] 

    4395A 네트워크/스펙트럼/임피던스 분석기 [단종]

    10 Hz - 500 MHz 주파수 대역 범위의 스펙트럼/네트워크/임피던스 분석기인 4395A의 전면판 기능을 소개해 드립니다.

  • 4279A 4279A 1MHz C-V 미터 [단종] 

    4279A 1MHz C-V 미터 [단종]

    키사이트 4279A 1MHz C-V 미터는 반도체의 캐패시턴스 대 바이어스 파워 특성을 측정을 위한 높은 품질과 처리량을 제공하는 최적의 솔루션입니다.

  • 4294A 4294A 정밀 임피던스 분석기, 40 Hz ~ 110 MHz [단종] 

    4294A 정밀 임피던스 분석기, 40 Hz ~ 110 MHz [단종]

    4294A 정밀 임피던스 분석기는 통합적인 솔루션으로서 효율적인 임피던스 측정과 다양한 부품, 서킷, 재료 분석을 제공합니다.

  • 4263B 4263B LCR 미터 (100Hz~100kHz) [단종] 

    4263B LCR 미터 (100Hz~100kHz) [단종]

    4263B LCR 미터는 키사이트테크놀로지스의 가장 비용 효과적인 저가형 LCR 미터로서 생산 라인의 부품 평가 및 벤치탑 어플리케이션의 기본적인 임피던스 테스트 모두를 위해 설계되었습니다.

  • 4268A 4268A 120Hz/1kHz 캐패시턴스 미터 [단종] 

    4268A 120Hz/1kHz 캐패시턴스 미터 [단종]

    키사이트 4268A 캐패시턴스 미터를 통해 일정한 높은 테스트 신호 레벨과 높은 속도에서 고용량 다층 세라믹 캐패시터(MLCC)를 테스트할 수 있습니다.

  • 4288A 4288A 1kHz/1MHz 캐패시턴스 미터 [단종] 

    4288A 1kHz/1MHz 캐패시턴스 미터 [단종]

    키사이트 4288A 1kHz/1MHz 캐패시턴스 미터는 생산 라인에서 캐패시터를 높은 속도와 신뢰성으로 테스트합니다.

  • E4991A Product Image E4991A RF 임피던스/재료 분석기 [단종] 

    E4991A RF 임피던스/재료 분석기 [단종]

    신제품인 Keysight E4991A RF 임피던스/재료 분석기는 근본적인 임피던스 측정 성능과 강력한 내장 분석 기능을 제공합니다.

  • RF 네트워크/스펙트럼/임피던스 분석기 4396B RF 네트워크/스펙트럼/임피던스 분석기, 100 kHz ~ 1.8 GHz/2 Hz ~ 1.8 GHz [단종] 

    4396B RF 네트워크/스펙트럼/임피던스 분석기, 100 kHz ~ 1.8 GHz/2 Hz ~ 1.8 GHz [단종]

    4396B는 실험실 및 생산 어플리케이션을 위한 뛰어난 RF 벡터 네트워크, 스펙트럼 및 옵션 임피던스 측정 기능을 제공합니다.

  • E4980A E4980A 정밀 LCR 미터, 20 Hz~ 2 MHz 

    E4980A 정밀 LCR 미터, 20 Hz~ 2 MHz

    • 주파수: 20Hz~2MHz
    • +/-0.05% 기본 정확도
    • 내장 40V DC 바이어스, 20Vrms 테스트 신호(옵션 001)
    • 42841A 바이어스 전류 소스를 통한 40A DC 지원(옵션 002)
    • Rdc 측정(옵션 200)