이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4991A RF 임피던스/재료 분석기

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

기본 정확도

  • 기본 정확도 +/-0.8%

스위프 파라미터

  • 주파수: 1MHz~3GHz
  • 발진기 레벨: 최대 1dBm/0.5Vrms/10mArms
  • DC 바이어스 레벨(옵션 E4991A-001): +/- 40V 또는 +/- 50mA

추가 특징

  • Windows 방식의 사용자 인터페이스
  • 내장 VBA 프로그래밍 기능
  • LAN 인터페이스를 통한 데이터 전송

다목적 측정 옵션

  • 유전/자성 재료 측정(옵션 E4991A-002)
  • 신뢰할 수 있는 온웨이퍼 측정(옵션 E4991A-010)
  • 온도 특성 측정(옵션 E4991A-007)

내용

신제품인 Keysight E4991A RF 임피던스/재료 분석기는 근본적인 임피던스 측정 성능과 강력한 내장 분석 기능을 제공합니다. 3 GHz 범위에서 구성요소를 평가하는 부품 및 회로 설계자의 R&D에 혁신적인 기능을 제공할 것입니다. Keysight E4991A는 넓은 임피던스 범위에 걸쳐 보다 정확한 임피던스 측정을 제공하기 위해 반사측정 기법과는 대조적으로 RF-IV 기법을 사용합니다. 기본적인 임피던스 정확도는 +/-0.8%입니다. 높은 Q 정확도로 인해 저 손실의 부품 분석이 가능합니다. 내부 신디사이저는 1 mHz의 분해능으로 1 MHz에서 3 GHz까지의 주파수를 스위프 합니다.

재료 평가

재료 평가 Keysight E4991A는 폭 넓은 주파수 범위 (1 MHz에서 1 GHz)에서 전체적인 유전체/자기 재료 측정 솔루션을 제공합니다.

웨이퍼 상에서의 측정

웨이퍼 상에서의 측정 Opt.010 프로브 스테이션 연결 키트는 Keysight E4991A를 Cascade Microtech의 RF 프로브 시스템에 손쉽게 연결하여 웨이퍼 상에서 임피던스 측정을 수행할 수 있도록 합니다.