이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

34136A 고전압 프로브

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원 

    3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원

    Truevolt 시리즈 34465A 및 34470A 디지털 멀티미터를 위한 2백만회 판독을 지원하는 3446MEMU 메모리 업그레이드.

  • No image available 3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원 

    3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원

    3446DIGU는 Truevolt 시리즈 34465A/34470A 디지털 멀티미터를 위해 고속 디지타이징과 고급 트리거링을 지원합니다.

  • No image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue

  • L4411A System Digital Multimeter Photo L4411A 시스템 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단] 

    L4411A 시스템 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단]

    키사이트 L4411A 6.5디지트 디지털멀티미터는 향상된 성능 시스템으로 컴팩트한 크기로 빠르고 정확한 측정을 제공합니다.

  • 애질런트 34410A 제품 사진 34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단] 

    34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단]

    키사이트 34410A 고성능 디지털 멀티미터는 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • 애질런트 34411A 제품 사진 34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단] 

    34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단]

    키사이트 34411A 디지털멀티미터는 향상된 성능으로 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • Agilent 34401A Product Photograph 34401A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트 [판매중단] 

    34401A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트 [판매중단]

    Keysight 34401A 디지털 멀티미터는 전 세계적으로 가장 많은 판매고를 올리고 있는 DMM입니다. 34401A를 대체할 수 있는 차세대 제품은 34461A 디지털 멀티미터입니다.

  • 34405A 제품 이미지 34405A 디지털 멀티미터, 5.5 디지트 [판매중단] 

    34405A 디지털 멀티미터, 5.5 디지트 [판매중단]

    키사이트 34405A 디지털멀티미터는 저렴한 가격에 듀얼 디스플레이로 5.5디지트를 제공합니다.