이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4001A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 15 dB)

판매자:

시작가격 ₩ 4,148,886

일반적인 사양  

일반적인 사양

N4001A 10 MHz to 18 GHz SNS Noise Source nominal ENR 15dB (MAIN)

  • N4001A-100 APC 3.5(m) connector
  • N4001A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • N4001A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

N4001A-001 Type-N (m) connector
N4001A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable
N4001A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N4001A-ABA English user manual, printed

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기  

    NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기

    현재 시장에 출시되어 있는 제품 중 유일한 원박스 노이즈 피겨 분석기로서 9kHz ~ 26.5GHz에 이르는 솔루션을 제공합니다. 특수 블록 다운컨버터를 추가하면 이 솔루션을 110GHz까지 확장할 수 있습니다.

  • No image available SNS 노이즈 소스 케이블 

    SNS 노이즈 소스 케이블

    위와 같은 범위의 호환 케이블 덕분에 노이즈 피겨 분석기의 신형 NFA 시리즈에서 SNS 노이즈 소스를 이용할 수 있습니다. 이러한 케이블은 최대 20피트(6.1m)까지 다양한 길이로 제공됩니다.