이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N2774A 50MHz 전류 프로브

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

  • 플랫 대역폭 -dc ~ 50MHz
  • 저 노이즈 - 2.5mA rms 미만
  • 낮은 회로 삽입 손실
  • BNC 입력을 갖춘 모든 오실로스코프와 사용 가능
  • N2775A 보조 전원 공급기(2x 12Vdc 출력)를 통해 단일 전원 공급기에 두 개의 N2774A 연결 가능

내용

BNC 입력이 있는 모든 스코프나 전압 측정 기기와 호환 가능한 키사이트 N2774A는 dc 및 ac 전류 측정을 위한 정확하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공해 주는 고 대역폭의 능동 전류 프로브입니다. 이 프로브는 dc 전류를 감지하는 Hall 효과 센서와 ac 전류를 감지하는 전류 변압기를 포함하는 하이브리드 기술을 활용하므로 회로에 전기적으로 연결하지 않아도 됩니다.

  • 플랫 대역폭 - dc ~ 50 MHz
  • 저 노이즈 - 2.5mA rms 미만
  • 낮은 회로 삽입 손실
  • BNC 입력이 있는 모든 오실로스코프와 사용 가능
  • 보조 전원 공급기 N2775A(2x 12 Vdc 출력)를 사용하면 2개의 N2774A를 단일 전원 공급기에 연결할 수 있습니다.