이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E9325A E-시리즈 피크 및 평균 파워 센서, 50MHz ~ 18GHz

판매자:

시작가격 ₩ 2,784,443

일반적인 사양  

일반적인 사양

E9325A Peak and average Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz, 300 kHz bandwidth

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • GSM, EDGE 및 NADC 어플리케이션에 이상적인 300kHz 비디오 대역폭
  • GPIB를 통해 빠른 측정 속도, 초당 최대 1000개의 보정 판독값 제공
  • 넓은 다이나믹 레인지
  • EEPROM에 저장된 교정 팩터, 선형성, 온도 및 대역폭 보정
  • 고정밀 N타입 커넥터를 표준으로 함

내용

  • GSM, EDGE 및 NADC 어플리케이션에 이상적인 300kHz 비디오 대역폭
  • GPIB를 통해 빠른 측정 속도, 초당 최대 1000개의 보정 판독값 제공
  • 넓은 다이다믹 레인지
  • EEPROM에 저장된 교정 팩터, 선형성, 온도 및 대역폭 보정
  • 고정밀 N타입 커넥터를 표준으로 함

데이터 시트