이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

TS-5400 시리즈 II 자동차 기능 테스트 플랫폼(Mac판넬 인터페이스)

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • 소프트웨어: TestExec SL 6.1 및 TS-5400 시스템 소프트웨어 6.0
  • 신호 전환: 최대 320 x 4 매트릭스
  • 로드 전환: 최대 64채널 x 30Amp, 128채널 x 7.5Amp 및 384채널 x 2Amp
  • 전원: 최대 1200W 모듈식 전원 공급기
  • 측정: 5.5 디지트 DMM, 3채널 1 GHz 카운터
  • 자극: 2채널 20비트 ARB, 8/16채널 16비트 DAC
  • 키사이트 TS-5400 제품 노트

내용

MAC 패널 인터페이스를 포함한 키사이트 TS-5400 시리즈 II 자동차 기능 테스트 시스템은 엔진 관리, 파워 트레인 제어 및 복잡한 차체 전자 모듈 등 매우 복잡한 전자 제어 모듈에 대해 고속 DC/AC 측정 및 고출력 처리 기능을 제공합니다.

키사이트 자동차 기능 테스트 포럼에서 최신 팁과 정보를 얻으십시오.

키사이트의 TestExec SL 소프트웨어를 이용하여 소프트웨어 개발과 테스트 통합을 가속화하는 방법에 대해 알아보십시오.

TS-5400 구성 가이드에서 시스템 구성 방법에 대해 알아보십시오.

관련 산업 및 기술