검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
W8486A 도파관 전력 센서
The W8486A waveguide power sensor measures average power over the frequency range 75 GHz to 110 GHz and power range -30 to +20 dBm.
주요 특징
- 부정합 불확실도를 줄여주는 뛰어난 SWR
- 50 MHz의 교정 포트
- US NIST(National Institute of Standards and Technology) 밀리미터파 센서 교정에 대한 정확한 교정 및 추적
- EPM(새 N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P(E4416A/ 17A) 및 P-시리즈(N1911A/ 12A) 전력계와 E1416A VXI, 단종된 70100A 및 43X 전력계와 호환
- -30 ~ +20 dBm에서 정확한 평균 전력 측정
- 75 GHz ~ 110 GHz의 주파수 범위
- 다이오드 전력 감지 요소
주요 사양
Frequency Range
75 GHz to 110 GHz
Power Range
-30 to +20 dBm
Frequency Range
Power Range
75 GHz to 110 GHz
-30 to +20 dBm
더 보기
Compatible Power Sensors / Power Meters:
E4416A/17A EPM-P power meters N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters E1416A VXI power meters N1911A/12A and N8262A P-series power meters
Connector Type:
Waveguide Flange UG-387/U
기능:
Maximum SWR: <1.08
Frequency Range:
75 GHz to 110 GHz
최대 전력:
+20 dBm (100 mW)
Measurement Type (Supported Power Meters):
Average/CW (EPM-P and EPM)
Measurement Type:
Average/CW only
Number of Channels:
1 channel
Power Range:
-30 to +20 dBm
Standard Configurations
Prev
Waveguide 파워 센서
- 탁월한 SWR을 통해 부정합 불확실성 감소
- 50 MHz 교정 포트
- US NIST(National Institute of Standards and Technology) 밀리미터파 센서 교정에 대한 정확한 교정 및 추적성( traceability)
- EPM, EPM-P, P 시리즈 파워 미터, E1416A VXI 및 단종된 70100A 및 43X 파워 미터와 호환
- -30 ~ +20 dBm 범위의 정확한 평균 전력 측정
- 주파수 범위: 75 GHz ~ 110 GHz
- 다이오드 전력 감지 소자
Next
Interested in a W8486A?
Extend the capabilities for your Waveguide 파워 센서
Featured Resources for W8486A Waveguide Power Sensor
Want help or have questions?