이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 11,511,019

일반적인 사양  

일반적인 사양

V8486A Power Sensor, waveguide, 50 to 75 GHz , -30 to +20 dBm

  • V8486A-100 V-Band power sensor, 50 to 75 GHZ , -30 to +20 DBM
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 탁월한 SWR을 통해 부정합 불확실성 감소
  • 50 MHz 교정 포트
  • US NIST(National Institute of Standards and Technology) 밀리미터파 센서 교정에 의거한 정확한 교정 및 추적성
  • EPM, EPM-P, P 시리즈 파워 미터, E1416A VXI 및 단종된 70100A 및 43X 파워 미터와 호환
  • -30 ~ +20 dBm 범위의 정확한 평균 전력 측정
  • 50 GHz ~ 75 GHz의 주파수 범위
  • 다이오드 전력 감지 소자

내용

V8486A Waveguide 파워 센서는 50 GHz ~ 75 GHz의 주파수 범위, -30 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.

원하는 제품을 찾지 못하셨습니까? 특수 옵션을 사용해 보시기 바랍니다.

Keysight Technologies F and S Award Logo

관련 산업 및 기술