이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

R422C Waveguide Detector, 26.5 to 40 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 4,240,647

일반적인 사양  

일반적인 사양

R422C Detector, R-band, 26.5 to 40 GHz, WR-28, output: BNC connector (female)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: 26.5 ~ 40GHz
  • 주파수 응답: ±0.6dB
  • 최대 SWR: 1.78
  • 로우 레벨 감도: > 0.42mV/uW
  • 최대 입력 전력(평균): 100mV
  • 비디오 임피던스: 1.5kΩ
  • RF 바이패스 캐패시턴스: 10pF
  • 도파관 지시기(Waveguide designator): EIA WR-28 MIL-W-85/3-008