이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

R347B Millimeter-Wave Noise Source, R-band, 26.5 to 40 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 5,826,014

일반적인 사양  

일반적인 사양

R347B 26.5 GHz to 40 GHz R-Band noise source

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

R347B-ABA English user manual, printed

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N2002A Noise Source Test Set N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz 

    N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz

    N2002A 노이즈 소스 테스트 세트는 교정 시스템의 일환으로 불확실성은 최소화하면서 빠르고 반복적인 교정이 가능한 저가의 독립형 계측기입니다.

  • N2002A Noise Source Test Set U1831C USB 스마트 노이즈 소스, 10MHz~26.5GHz, 공칭 ENR 15dB 

    U1831C USB 스마트 노이즈 소스, 10MHz~26.5GHz, 공칭 ENR 15dB

    • USB 스마트 노이즈 소스
    • 10MHz ~ 26.5GHz 주파수 범위
    • ENR 데이터의 자동 다운로드 및 저장으로 설정 시간 개선

  • No image available NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기  

    NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기

    현재 시장에 출시되어 있는 제품 중 유일한 원박스 노이즈 피겨 분석기로서 9kHz ~ 26.5GHz에 이르는 솔루션을 제공합니다. 특수 블록 다운컨버터를 추가하면 이 솔루션을 110GHz까지 확장할 수 있습니다.

  • No image available SNS Series Noise Sources 

    SNS Series Noise Sources

    • Works in conjunction with the NFA Series of noise figure analyzers to simplify measurement set-up and improve accuracy and reliability, automatically downloading electronically stored calibration data
    • Available as a post-purchase upgrade