이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E9304A E-시리즈 평균 파워 센서

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 표준 파워 센서 기능은 E9301A를 참조하십시오.
  • 방사 내성 테스트(IEC61000-4-3)와 같은 EMC/EMI 테스트 어플리케이션을 위한 저주파수 커버리지(9kHz ~ 6GHz)
  • 방사 전계 균일성 및 EMC/EMI 테스트 수신기 교정 시간을 단축해주는 높은 감도(-60 ~ +20dBm)와 빠른 측정 속도
  • VLF(Very Low Frequency)에서 마이크로파 주파수까지의 범위에서 송신기 전력 및 수신기 감도 측정
  • 18GHz의 특수 옵션 제공
  • EPM, EPM-P 및 P 시리즈 파워 미터와 호환

내용

  • 표준 전력 센서 기능은 E9301A 참조
  • 방사 내성 테스트(IEC61000-4-3)와 같은 EMC/EMI 테스트 어플리케이션을 위한 낮은 주파수 커버리지(9kHz ~ 6GHz)
  • 방사 전계 균일성 및 EMC/EMI 테스트 수신기의 교정에 필요한 시간을 단축하기 위한 높은 감도(-60 ~ +20dBm) 및 빠른 측정 속도
  • 마이크로파 주파수까지의 VLF(Very Low Frequency)에서 송신기 전력 및 수신기 감도 측정
  • 18GHz까지의 특수 옵션 사용 가능
  • EPM, EPM-P 및 P 시리즈 파워 미터와 호환

제품 개요 보기