E9301B E-시리즈 평균 파워 센서
판매자: |
---|
시작가격 ₩ 4,586,184
일반적인 사양
일반적인 사양
E9301B Power Sensor-Average, 10 MHz to 6 GHz, -30 to +44 dBm
- E9301B-025 Average input power to 25 watts (+44dBm)
- R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
- W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
가격: 한국
* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).
E9301B-0B1 | English language operating and service guide, printed |
E9301B-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
E9301B-ABJ | Japan - Japanese operating and service guide, printed |
E9301B-H01 | Average input power to 100 watts (+50dBm) to 4.2 GHz only |
E9300A-CD1 | Documentation Optical Disk |
옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.
R-50C-011-3 | Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years |
R-50C-011-5 | Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years |
R-50C-021-3 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years |
R-50C-021-5 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years |
R-51B-001-5Z | Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years |
옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.