이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E9301A E-시리즈 평균 파워 센서

판매자:

시작가격 ₩ 2,505,276

일반적인 사양  

일반적인 사양

E9301A Power Sensor-Average, 10 MHz to 6 GHz, -60 to +20 dBm

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 모든 변조 형식의 평균 전력 측정
  • 넓은 다이나믹 레인지(-60dBm ~ +20dBm) 및 주파수 범위(10MHz ~ 6GHz)
  • 높은 최대 전력 사양
  • 낮은 SWR을 통해 부정합 불확실성 감소
  • EEPROM에 저장된 교정 팩터 선형성 및 온도 보상 데이터
  • 빠른 측정 속도(키사이트 E4416A를 통해 초당 최대 400개의 판독값 제공)
  • EPM, EPM-P 및 P 시리즈 파워 미터와 호환

내용

  • 모든 변조 형식의 평균 전력 측정
  • 넓은 다이나믹 레인지(-60dBm ~ +20dBm) 및 10MHz ~ 6GHz의 주파수 범위
  • 높은 최대 전력 사양
  • 낮은 SWR을 통해 부정합 불확실성 감소
  • EEPROM에 저장된 교정 팩터 선형성 및 온도 보상 데이터
  • 빠른 측정 속도(키사이트 E4416A를 통해 초당 최대 400개의 판독값)
  • EPM, EPM-P 및 P 시리즈 파워 미터와 호환

제품 개요 보기