주요 특징

  • 모든 변조 형식의 평균 전력 측정
  • 넓은 동적 범위(-60 dBm ~ +20 dBm)와 10 MHz ~ 18 GHz의 주파수 범위
  • 높은 최대 전력 사양
  • 부정합 불확실도를 줄여주는 낮은 SWR
  • EEPROM에 교정 계수, 선형성, 온도 보상 데이터 저장
  • 빠른 측정 속도(E4416A로 초당 최대 400회 판독)
  • EPM(N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P(E4416A/ 17A) 및 P-시리즈(N1911A/ 12A) 전력계와 호환
E9304A Average Power Sensor

E9300A에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: E9300A E-시리즈 평균 전력 센서

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?