이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4418B EPM 시리즈 단일 채널 파워 미터

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

1CM007A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Lock Link for Side-by-Side Mount 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Lock Link for Side-by-Side Mount

1CM007A
Brackets, lock link for side-by-side mount
34131A
운반 케이스 

운반 케이스

34131A
키사이트 34131A는 운반 케이스입니다. 이 튼튼한 하드 커버 운반 케이스는 견고한 A.B.S.로 만들어지며 고무 그립, 강철 핸들 및 래치가 부착되어 있습니다.
34161A
Accessory Pouch 

Accessory Pouch

34161A
Accessory pouch for 34401A, 33120/250A, 34970A, 53131A, etc.

관련 제품 및 솔루션

  • E4418B-001 EPM Series Single-Channel Power Meter Option 001 E4418B-001 EPM 시리즈 단일 채널 파워미터 옵션 001 [판매중단] 

    E4418B-001 EPM 시리즈 단일 채널 파워미터 옵션 001 [판매중단]

    배터리 옵션(001)을 설치하면 ac 전원을 편리하게 이용할 수 없는 작업 환경에서 E4418B 파워미터를 사용할 수 있습니다.

  • No image available E441XA CW 파워 센서 

    E441XA CW 파워 센서

    E-시리즈 E441XA CW 파워 센서는 EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 미터와 사용하도록 설계되었습니다.

  • No image available E9300 평균 파워 센서 

    E9300 평균 파워 센서

    E-시리즈 E9300 평균 파워 센서는 EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 센서와 사용하도록 설계되었습니다.

  • No image available 8480 시리즈 파워 센서 

    8480 시리즈 파워 센서

    8480 시리즈 파워 센서는 EPM, EPM-P, P 시리즈, 70100A 및 E1416A 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 100kHz ~ 110GHz, -70 ~ +44dBm의 범위에서 작동합니다.

  • E9287A Spare Battery E9287A 스페어 배터리 [단종] 

    E9287A 스페어 배터리 [단종]

    키사이트 E9287A 스페어 배터리는 EPM 파워미터 옵션 001과 EPM-P 파워미터 옵션 K01용입니다.