이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4418B EPM 시리즈 단일 채널 파워 미터

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

  • 빠른 측정 속도(E 시리즈 센서와 GPIB를 통해 초당 최대 200개의 판독값 제공)
  • 8480 시리즈 파워 센서를 사용해 (437B와 비교할 때) 속도 2배 향상
  • 8480 시리즈 센서를 사용하는 경우 범위 스위칭 지연이 없으며 E 시리즈 센서를 사용하는 경우 하나의 고속 범위 스위치 포인트만 있음
  • 437B 및 436A 파워 미터와 코드 호환
  • 모든 기능의 원격 제어를 위한 GPIB 및 RS232 커넥터
  • 최대 5.5시간 연속 사용 가능한 내장형 재충전 배터리 옵션(옵션 001)

내용

Keysight E4418B는 저렴한 가격의 고성능, 단일 채널, 프로그램형 파워 미터입니다. 이 파워 미터는 8480 시리즈 및 E-시리즈 파워 센서(E9320A 제품군은 제외)와 완전히 호환됩니다. 사용하는 센서에 따라 E4418B는 9kHz ~ 110GHz의 주파수 범위에서 -70dBm에서 +44dBm까지 측정할 수 있습니다.

벤치 및 자동 테스트 장비(ATE) 용도로 설계된 E4418B를 사용하면 빠르고(E-시리즈 센서 사용시 초당 최대 200회 측정) 정확하며 재현성 있게 파워를 측정할 수 있습니다.