이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4413A 넓은 다이나믹 레인지의 파워 센서, E-시리즈

판매자:

시작가격 ₩ 2,935,901

일반적인 사양  

일반적인 사양

E4413A CW Power Sensor, 50 MHz to 26.5 GHz, -70 to +20 dBm

  • E4413A-100 Std option, CW power sensor, 50 MHz to 26.5 GHz, -70 to +20 dBm
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • E4416A를 통해 초당 400개의 판독값을 제공하는 빠른 측정 속도
  • 넓은 다이나믹 레인지(-70dBm ~ +20dBm)
  • 50MHz ~ 26.5GHz 범위의 주파수 범위, 특수 옵션을 통해 33GHz까지 확장 가능
  • EEPROM에 저장된 교정 팩터, 선형성 및 온도 보상 데이터
  • 탁월한 SWR을 통해 부정합 불확실성 감소
  • NIST에 의거한 정확한 교정 및 추적성
  • EPM, EPM-P, P 시리즈 파워 미터와 호환

내용

  • E4416A를 통한 초당 최대 400개 판독값의 빠른 측정 속도
  • 넓은 다이나믹 레인지(-70dBm ~ +20dBm)
  • 주파수 범위는 50MHz ~ 26.5GHz이며 특수 옵션을 통해 33GHz까지 가능
  • EEPROM에 저장된 교정 팩터, 선형성 및 온도 보상 데이터
  • 탁월한 SWR을 통해 부정합 불확실성 감소
  • NIST에 대한 정확한 교정 및 추적성
  • EPM, EPM-P 및 P 시리즈 파워 미터와 호환