이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4405B ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기, 30 Hz~13.2 GHz

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

성능

  • 0.4dB의 전체 진폭 정확도
  • +16dBm TOI
  • -167dBm DANL, 전치 증폭기(preamp) 포함
  • 1Hz 협대혁 분해능 대역폭(옵션)

측정 어플리케이션 소프트웨어

특징

  • 빠른 배송과 저렴한 가격
  • 한 스위프에서 최대 32개의 불연속 스팬을 위한 세그먼트 스위프
  • 실험실용 성능 제공. 견고하고 휴대 가능하여 현장에서도 사용가능
  • 5분 예열로 측정 정확도 보장

내용

ESA-E 시리즈는 의 미래형 중간급 성능의 스펙트럼 분석기입니다. 이 시리즈는 비슷한 가격의 제품에 대해 측정 속도, 다이나믹 레인지, 정확도 및 분해능에 있어 성능 표준을 설정합니다. ESA-E 시리즈의 유연한 플랫폼 설계로 R&D, 제조 및 현장 서비스 엔지니어들은 제품을 커스텀화하여 특정 테스트 요구를 충족시키고 필요에 따라 새로운 기능으로 제품을 업그레이드할 수 있습니다. ESA-E에서는 쉽게 검색 가능한 사용자 인터페이스 및 속도 성능과 결합된 원버튼 측정 솔루션을 선택하였기 때문에 엔지니어들은 테스트에 소요되는 시간을 줄이고 더 많은 시간을 부품 및 제품의 설계, 구축 및 문제 해결에 할애할 수 있습니다.