이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

8992A 디지털 비디오 파워 분석기

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

키사이트 8992A 디지털 비디오 분석기는 현재의 복잡한 펄스 신호의 특성을 완벽하고 정확하게 분석합니다. 이 분석기는 7가지 자동 타이밍 측정(상승 시간, 하강 시간, 펄스 폭, PRI, PRF, 듀티 사이클 및 지연)과 5가지 자동 파워 측정(피크 파워, 평균 파워, 펄스 정상/베이스 진폭 및 오버슈트)을 누름 버튼으로 편리하게 제공합니다. 전면 패널 조작이 자연스럽고 간단합니다.

8992A에는 두 개의 오실로스코프 채널이 있어서 변조하거나 검출된 파워 파형을 동시에 측정할 수 있습니다. 이중 타임베이스 조절을 통해 더욱 높은 정확도로 파형의 특정 부분을 확대하고 세부를 표시할 수 있습니다.

  • -33 ~ +20dBm의 파워 범위
  • 아날로그 및 디지털 TV를 위한 실제 전파 모델을 시뮬레이션
  • 정적 및 가변 시간 다중상
  • 왜곡을 최소화하기 위한 12비트 처리
  • IF/VHF/UHF를 완전히 포괄하기 위한 RF 입력/출력
  • 디지털 비디오/오디오 신호의 펄스를 완전하게 특성 분석
  • HP-IB 그래픽 프린터로 인쇄
  • 주파수 범위: 20MHz ~ 40GHz(센서에 의해 결정)
  • 파워 측정 범위: -33 ~ + 20dBm