이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

8923B DECT 테스트 세트

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • RF 모듈 또는 완전 조립된 DECT PP(이동 부품) 및 FP(고정 부품)를 테스트합니다.
  • 빠르고 정확하며 반복 가능한 측정
  • 용이성
  • 측정: 비트 에러율, 워드 에러율, 반송파 전력, 전력 대 시간, 중심 주파수 정확도, 주파수 편차, 주파수 드리프트, 타이밍 지터, 오디오 측정

내용

Keysight 8923B DECT 테스트 세트는 RAD 어플리케이션에 필요한 측정 정확도뿐만 아니라 DECT 장치의 대량 측정에 필요한 주요 RF 측정 기능을 제공합니다.

Keysight 8923B는 (DECT) CTR-06 표준에 따른 다음과 같은 파라미터들을 측정합니다. 반송파 전력, 전력 대 시간(최고 40 dB의 전력 시간 마스크), 중심 주파수 정확도, 주파수 편차, 주파수 드리프트, 타이밍 지터, 비트 및 워드 에러율 등 모든 Keysight 8923B의 기능은 Keysight-IB를 통해서 쉽게 자동화 시스템으로 구성될 수 있습니다. Keysight 8923B는 측정 정확도를 유지하면서 고속도의 측정처리를 실현할 수 있습니다.

  • 대량의 DECT 폰 테스트에 적합한 측정 반복성과 고속 측정
  • 이동국 및 기지국 모두 테스트 가능.
  • DECT CTR-06 표준에 따른 핵심 DECT 항목 측정.
  • 통합에 용이한 인터페이스 포트