이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

8762C Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, SPDT

판매자:

시작가격 ₩ 1,094,061

일반적인 사양  

일반적인 사양

8762C Coaxial SPDT switch, DC-26.5 GHz; 50 ohm

  • 8762C-011 5 V solenoids (TTL Logic NOT available)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: dc ~ 26.5GHz
  • 비종단 단극 2쓰로우 스위치
  • 하드 핸드오프(break-before-make)
  • 아이솔레이션: > 90dB ~ 18GHz, > 50dB ~ 26.5GHz
  • 삽입 손실: < 0.25dB ~ 2GHz, < 0.5dB ~ 18GHz, < 1.25dB ~ 26.5GHz
  • 전류 인터럽트
  • 위치 표시 기능