이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

87606B 동축 메트릭스 스위치, DC ~ 20GHz

판매자:

시작가격 ₩ 3,333,433

일반적인 사양  

일반적인 사양

87606B Switch,matrix,coax,DC-20 GHz, terminated

  • 87606B-161 16-pin DIP socket and connector with 24 inch ribbon cable
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 3 x 3, 2 x 4 및 1 x 5 블로킹 매트릭스 구성
  • 자기식 잠금
  • Make-before-break(채널을 먼저 연결하고 기존 채널을 끊는 방식) 또는 break-before-make(새로운 채널을 열기 전에 기존의 채널을 먼저 끊는 방식)
  • 500만회 이상의 주기에서 뛰어난 반복성
  • 우수한 아이솔레이션, 일반적으로 20GHz에서 > 100dB
  • 종단 처리된 포트
  • 자체 중단 구동 회로
  • 키사이트 87130A/70611A 스위치 드라이브와 완전 호환

내용

키사이트 87606B 메트릭스 스위치는 자동화 테스트 및 측정, 신호 모니터링 및 라우팅 어플리케이션에 필요한 수명과 안정성을 제공합니다. 혁신적 설계와 세심한 공정 제어를 통해 테스트 기기 및 스위칭 인터페이스에서 재현성이 매우 높은 스위칭 요소에 대한 요건을 만족시키는 스위치가 만들어집니다. 이 스위치는 1000만 사이클 이상에서 작동하도록 설계되었으며 최소 500만 사이클에 대한 모든 전기 규격을 만족합니다. 삽입 손실의 재현성도 매우 뛰어나기 때문에 측정 경로에서 임의 오류의 소스가 줄어들고 측정 불확실성이 개선됩니다. 스위치 수명은 생산 테스트 시스템, 위성 및 안테나 모니터링 시스템 및 테스트 계측에서 중요한 고려 요소입니다. 스위치의 수명이 길면 시스템 가동 시간이 증가하고 교정 주기와 스위치 유지관리가 줄어들어 소유 비용이 낮아집니다.