- 30kHz ~ 3 또는 6GHz
- 주파수 및 전력 스위프
- 50 및 75Ω에서 사용 가능
- 시간 영역, 고조파 측정, 여러 구성이 가능한 테스트 세트, 테스트 세트 삭제(옵션)
- 전자 교정 모듈(Ecal) 옵션
Keysight 8753ES 벡터 네트워크 분석기를 사용하면 RF 부품의 특성을 완벽하게 분석할 수 있습니다. 8753ES에는 통합 합성 소스, 테스트 세트 및 튜닝된 수신기가 들어 있으며 내장 S-파라미터 테스트 세트는 정방향 및 역방향에서 모두 진폭 및 위상의 전체 범위를 측정합니다. 내장 벡터 정확도 향상 기술에는 완벽한 2-포트 교정, 어댑터 제거 및 TRL*/LRM* 교정이 포함됩니다.
8753ET/ES 제품군에는 3 및 6 GHz를 측정하는 T/R 및 S-파라미터 테스트 세트가 모두 포함됩니다.
PC 연결 소프트웨어
대다수 키사이트의 최고 기기 제품군을 위한 무료 PC 연결 소프트웨어인 IntuiLink를 사용하면 PC 어플리케이션에서 설정 및 측정을 수행하는 기기로 직접 액세스할 수 있습니다. IntuiLink는 기기 데이터에 소요되는 시간을 줄이고 더 많은 시간을 기기 데이터의 사용, 분석 및 적용에 할애할 수 있도록 해줍니다. IntuiLink의 PC 어플리케이션 툴바를 사용하면 별도의 프로그래밍 없이도 Microsoft Office Excel 및 Word와 같은 친숙한 PC 어플리케이션으로 측정 데이터 및 이미지를 편리하게 전송할 수 있습니다. ActiveX 제어 기능은 반복적이고 복잡한 작업을 능률화시켜 주는 간단한 테스트 시스템 자동화를 위한 내장 루틴을 제공하므로 PC에서 기기를 제어할 수 있습니다. 기기와 핵심 PC 어플리케이션의 통합이 훨씬 긴밀해졌습니다.
- 30 kHz~3 또는 6 GHz
- 최대 110 dB의 다이나믹 레인지
- 탁월한 측정 정확도
- 2개의 측정 채널
- 4개의 디스플레이 채널
- 주파수 및 파워 스위프
- 빠른 스위프 및 데이터 전송 속도
- 합격/불합격 테스트, 강력한 마커 기능
- 전자식 교정(Ecal)
- 테스트 시퀀싱을 통한 내부 자동화
- 시간 영역, 고조파 측정, 구성 가능한 테스트 세트, 삭제 테스트 세트
- 50 및 75 ohm에서 사용 가능