이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

87415A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 8 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 5,831,539

일반적인 사양  

일반적인 사양

87415A 2-8 GHz Remote System Amplifier

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 컴팩트 크기, 적분 바이어스 레귤레이션
  • 주파수 범위: 2 ~ 8GHz
  • 전력 출력 Psat(dBm): +26, 일반(typical)
  • 게인: 25dB, 최소
  • 노이즈 피겨 dB: 13, 일반(typical)
  • 검출된 출력: 없음
  • DC 바이어스 전압/전류: 900mA에서 +12V
  • GaAs MMIC 신뢰성, >1 x 106시간 MTBF