이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

87304C Hybrid Power Divider, 2 GHz to 26.5 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 1,250,715

일반적인 사양  

일반적인 사양

87304C Power Divider, 2-26.5 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: 2GHz ~ 26.5GHz
  • 최대 SWR: 1.45 1GHz ~ 18GHz, 1.60 18GHz ~ 26.5GHz
  • 삽입 손실: 1.2dB/1GHz ~ 18GHz, 1.4dB/18GHz ~ 26.5GHz
  • 아이솔레이션: 19dB/1GHz ~ 18GHz, 18dB/18GHz ~ 26.5GHz
  • 최대 진폭 추적: 0.3dB/0.5GHz ~ 18GHz, 0.5dB/18GHz ~ 26.5GHz
  • 최대 위상 추적: 6°/0.5GHz ~ 18GHz, 10°/18GHz ~ 26.5GHz