이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

87301E Coaxial Directional Coupler, 2 GHz to 50 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 2,570,855

일반적인 사양  

일반적인 사양

87301E Directional coupler, 2-50 GHz, 2.4 mm female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 넓은 주파수 범위
  • 높은 방향성(directivity)
  • 컴팩트한 사이즈
  • 주파수 범위: 2 ~ 50GHz
  • 공칭(nominal) 커플링 및 편차: 10 ± 1dB
  • 방향성(dirctivity): 13dB/26.5GHz, 10dB/50GHz
  • 최대 SWR: 1.5 ~ 26.5GHz, 1.8~ 50GHz
  • 삽입 손실: < 2.0dB