이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

87300C Coaxial Directional Coupler, 1 GHz to 26.5 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 1,851,857

일반적인 사양  

일반적인 사양

87300C 10 dB coaxial coupler, 1-26.5 GHz, 3.5 mm female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 컴팩트한 크기
  • 주파수 범위
  • 공칭(nominal) 커플링 및 편차: 10 ± 1dB
  • 방향성(directivity): 14dB ~ 12.4GHz, 12dB ~ 26.5GHz
  • 최대 SWR: 1.35 ~ 12.4GHz, 1.5 ~ 26.5GHz
  • 삽입 손실: < 1.2dB ~ 12.4GHz, < 1.7dB ~ 26.5GHz