이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

8720ES S-파라미터 벡터 네트워크 분석기, 50 MHz ~ 20 GHz

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

85052B
표준 기계적 교정 키트, 3.5mm 

표준 기계적 교정 키트, 3.5mm

85052B
키사이트 85052B 기계적 교정 키트에는 3.5mm 인터페이스에 키사이트 네트워크 분석기의 시스템 오류 특성을 분석할 수 있는 고정밀 표준 디바이스가 들어 있습니다.
15,915,704
85052C
Precision Mechanical Calibration Kit 

Precision Mechanical Calibration Kit

85052C
The 85052C calibration kit includes devices to calibrate dc up to 26.5 GHz.
18,625,303
85052D
경제적인 기계적 교정 키트, 3.5 mm 

경제적인 기계적 교정 키트, 3.5 mm

85052D
키사이트 85052D 경제적인 기계적 교정 키트에는 3.5mm 인터페이스에 키사이트 네트워크 분석기의 시스템 오류의 특성을 분석하는 고정밀 표준 디바이스가 들어 있습니다.
8,331,225
85053B
검증 키트, 3.5 mm 

검증 키트, 3.5 mm

85053B
3.5 mm 커넥터를 가진 85053B 검증 키트는 300 ~ 26.5 GHz의 주파수 범위를 커버합니다.
10,588,290
85054B
Standard Mechanical Calibration Kit 

Standard Mechanical Calibration Kit

85054B
The 85054B calibration kit includes devices to calibrate dc up to 18 GHz.
24,438,458
85054D
Economy Mechanical Calibration Kit 

Economy Mechanical Calibration Kit

85054D
The 85054D calibration kit includes devices to calibrate dc up to 18 GHz.
10,335,423
85055A
검증 키트, Type-N 

검증 키트, Type-N

85055A
The Keysight 85055A verification kit, type-N, is used to verify that a network analyzer is operating within its specified performance.
10,425,070
85131D
Semi-Rigid Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm 

Semi-Rigid Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm

85131D
The 85131D includes two 53 cm (21 in) long semi-rigid cables composed of a 3.5 mm female to precision slotless 3.5 mm female connector and a 3.5 mm female to 3.5 mm male connector.
3,041,381
85131F
Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm 

Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm

85131F
The 85131F includes two 62.2 cm (24.5 in) long flexible cables composed of a 3.5 mm female to precision slotless 3.5 mm female connector and a 3.5 mm female to a 3.5 mm male connector.
6,767,199
85132F
Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm 

Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm

85132F
The 85132F includes two 62.9 cm (24.75 in) long flexible cables composed of two 3.5 mm female to 7 mm connectors.
6,689,595
P11644A
Mechanical Calibration Kit, 12.4 to 18.0 GHz, Waveguide, WR-62 

Mechanical Calibration Kit, 12.4 to 18.0 GHz, Waveguide, WR-62

P11644A
11,724,187
X11644A
Mechanical Calibration Kit, 8.2 to 12.4 GHz, Waveguide, WR-90 

Mechanical Calibration Kit, 8.2 to 12.4 GHz, Waveguide, WR-90

X11644A
11,724,187

관련 제품 및 솔루션

  • 85070D Product Photograph 85070D High-Temperature Dielectric Probe Kit [단종] 

    85070D High-Temperature Dielectric Probe Kit [단종]

    The Keysight 85070D dielectric probe measures the dielectric properties of materials quickly and conveniently.

  • 85071D Product Photograph 85071D Materials Measurement Software [단종] 

    85071D Materials Measurement Software [단종]

    The 85071D software calculates the permittivity and permeability of material samples loaded into sections of coaxial airline or rectangular waveguide.

  • Agilent 87050A Product Photograph 87050A Custom Multiport Test Set, 50 Ohms [단종] 

    87050A Custom Multiport Test Set, 50 Ohms [단종]

  • N4261A Product Photograph N4261A Filter Tuning Software [단종] 

    N4261A Filter Tuning Software [단종]

    The N4261A filter tuning software reduces the training time required to tune filters, decreases the average tuning time, and increases filter tuning consistency.

  • N4418A Product Photograph N4418A S-parameter Test Set, 50 MHz to 20 GHz [단종] 

    N4418A S-parameter Test Set, 50 MHz to 20 GHz [단종]

    The Keysight N4418A S-parameter test set is a key component of a physical layer and balanced-measurement system.

  • W1138A Product Photograph W1138A Visual Studio .NET용 계측기 프로그래머 툴킷을 갖춘 연결 슈트 [단종] 

    W1138A Visual Studio .NET용 계측기 프로그래머 툴킷을 갖춘 연결 슈트 [단종]

    키사이트 연결 슈트 W1138A는 편리함 및 비용 절감을 위한 신형 소프트웨어 및 하드웨어 연결 제품 번들입니다.