- 1Hz 주파수 분해능 옵션의 내장된 합성 소스 고속 스위핑
- 통합형 스위칭 테스트 세트는 단일 연결만으로 4개의 S파라미터를 모두 측정합니다.
- 벡터 정확도 향상
- 옵션인 시간 영역 측정 기능은 시간 또는 거리에 대한 응답 특성을 계산하여 표시합니다.
- 옵션인 반도체 스위치 옵션을 통해 순방향 및 역방향 파라미터를 동시에 측정하고 두 포트 오류 정정에 필요한 4개의 S파라미터를 모두 연속 업데이트할수 있습니다.
- 합격/불합격 테스트, 결과에 대한 직접 프린터/플로터 출력, 고급 마커 기능 및 테스트 구성의 저장/호출로 생산성이 향상됩니다
- 반사 및 전송 특성을 동시에 측정하기 위한 2개의 독립 디스플레이 채널
Keysight 8720C 벡터 네트워크 분석기는 최소 50MHz ~ 최대 20GHz까지 RF 및 마이크로웨이브 부품의 특성을 분석합니다. 이 분석기에는 고속 스위핑 합성 소스, S파라미터 테스트 세트, 튜닝된 수신기 및 대형 컬러 디스플레이가 단일 패키지로 포함되어 있습니다. 키사이트 8720C는 연구 개발, 제조, 수입 검사 또는 품질 보증 분야의 비용 및 공간에 민감한 엔지니어에게 이상적입니다.
- 1Hz의 주파수 분해능 옵션을 갖춘 고속 스위핑 내장형 합성 소스
- 통합형 스위칭 테스트 세트는 단일 연결만으로 4개의 S파라미터를 모두 측정합니다.
- 벡터 정확도 향상
- 옵션인 시간 영역 기능은 응답 대 시간 또는 거리를 계산하여 표시합니다.
- 옵션인 고체 상태 스위치 옵션을 통해 순방향 및 역방향 파라미터를 동시에 측정하고 두 부분 오류 수정에 필요한 4개의 S파라미터를 모두 연속 업데이트할 수 있습니다.
- 합격/불합격 테스트, 결과에 대한 직접 프린터/플로터 출력, 고급 마커 기능 및 테스트 구성의 저장/호출로 생산성이 향상됩니다.
- 반사 및 전송 특성을 동시에 측정하기 위한 2개의 독립 디스플레이 채널