이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

8714ET RF 절약형 벡터 네트워크 분석기(T/R), 300 kHz ~ 3 GHz

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 협대역 및 광대역 검출
  • 100dB의 다이나믹 레인지
  • 실시간 스위프 속도(40ms/sweep)
  • 통합형 T/R 테스트 세트
  • 1Hz 분해능을 갖춘 합성 소스
  • 표준 LAN 인터페이스
  • 표준 내장형 Keysight Instrument BASIC(IBASIC)
  • 표준 2, 6 및 12포트 스위칭 테스트 세트 사용 가능

내용

Keysight 8714ET RF 절약형 네트워크 분석기는 RF 부품 제조, 검사 및 유지보수를 위한 속도, 정확도 및 자동화 기능을 컴팩트형 통합 기기로 제공합니다.

Keysight 8714ET에는 광범위한 진폭 및 위상 측정이 가능한 전송/반사 테스트 세트가 내장되어 있는 것이 특징입니다. 2개의 독립 채널은 사각, 극성 또는 Smith 차트 디스플레이에서 복잡한 임피던스, SWR 및 지연을 포함하여 다양한 형식으로 전송 및 반사 응답과 같은 2개의 장치 파라미터를 측정하고 표시합니다. 이러한 분석기에서는 또한 고급 벡터 오류 정정 기법도 도입하여 측정 정확도를 향상시킵니다.

활성 장치 및 부품 테스트를 위한 출력 전력 레벨의 범위를 넓히기 위해 옵션 1E1은 60-dB단계 감쇄기를 기본 기능으로 추가하여 최저 전력 레벨 설정을 -60 dBm까지 확대합니다. 50-ohm 및 75-ohm 버전 모두 사용 가능합니다.

  • 협대역 및 광대역 검출
  • 100 dB의 다이나믹 레인지
  • 실시간 스위프 속도(40 ms/sweep)
  • 통합 T/R 테스트 세트
  • 1-Hz 분해능을 갖춘 합성 소스
  • 표준 LAN 인터페이스
  • 표준 내장형 Keysight Instrument BASIC(IBASIC)
  • 표준 2, 6 및 12포트 스위칭 테스트 세트 사용 가능
  • 옵션으로 제공되는 고장 위치 찾기(fault-location) 및 SRL 측정