이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

85719A Noise Figure Measurement Personality

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

관련 제품 및 솔루션

  • N8972A N8972A 노이즈 피겨 분석기 10 MHz ~ 1.5 GHz [단종] 

    N8972A 노이즈 피겨 분석기 10 MHz ~ 1.5 GHz [단종]

    N8972A는 빠르고 정확하게 그리고 반복적으로 노이즈 피겨를 측정하도록 설계된 고성능 노이즈 피겨 분석기입니다.

  • 346C 346C 노이즈 소스, 10MHz ~ 26.5GHz, 명목 ENR 15dB 

    346C 노이즈 소스, 10MHz ~ 26.5GHz, 명목 ENR 15dB

    키사이트 346C 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 피겨 솔루션의 이상적인 보조 제품입니다.

  • 346B 346B 노이즈 소스, 10MHz ~ 18GHz, 명목 ENR 15dB 

    346B 노이즈 소스, 10MHz ~ 18GHz, 명목 ENR 15dB

    키사이트 346B 노이즈 소스 옵션 346B-002와 APC-7.0mm 커넥터를 사용하는 노이즈 소스인 특수 옵션 346-H72는 2003년 10월 31일부터 생산 중단됩니다.

  • 346A 346A 노이즈 소스, 10MHz ~ 18GHz, 명목 ENR 6dB 

    346A 노이즈 소스, 10MHz ~ 18GHz, 명목 ENR 6dB

    키사이트 346A 노이즈 소스 옵션 346A-002는 2003년 10월 31일부터 생산 중단됩니다.

  • No image available 346CK01 Noise Source, 1 GHz up to 50 GHz 

    346CK01 Noise Source, 1 GHz up to 50 GHz

    The Keysight 346CK01 is the ideal companion to Keysight's noise figure solutions when working on high frequency applications.