제안되는 대체 제품:
85050B |
Standard Mechanical Calibration Kit
Standard Mechanical Calibration Kit85050B가격: ₩ 14,869,162
The 85050B calibration kit includes devices to calibrate dc up to 18 GHz.
|
₩ | 14,869,162 |
85050C |
Precision Mechanical Calibration Kit
Precision Mechanical Calibration Kit85050C가격: ₩ 15,330,392
The 85050C calibration kit includes devices, including an airline, to calibrate dc up to 18 GHz.
|
₩ | 15,330,392 |
85051B |
검증 키트, 7 mm
검증 키트, 7 mm85051B가격: ₩ 11,751,674
7mm 커넥터를 가진 85051B 검증 키트는 0.045 ~ 18 GHz의 주파수 범위를 커버합니다.
|
₩ | 11,751,674 |
85052B |
표준 기계적 교정 키트, 3.5mm
표준 기계적 교정 키트, 3.5mm85052B가격: ₩ 17,957,753
키사이트 85052B 기계적 교정 키트에는 3.5mm 인터페이스에 키사이트 네트워크 분석기의 시스템 오류 특성을 분석할 수 있는 고정밀 표준 디바이스가 들어 있습니다.
|
₩ | 17,957,753 |
85052C |
Precision Mechanical Calibration Kit
Precision Mechanical Calibration Kit85052C가격: ₩ 21,014,771
The 85052C calibration kit includes devices to calibrate dc up to 26.5 GHz.
|
₩ | 21,014,771 |
85053B |
검증 키트, 3.5 mm
검증 키트, 3.5 mm85053B가격: ₩ 11,935,788
3.5 mm 커넥터를 가진 85053B 검증 키트는 300 ~ 26.5 GHz의 주파수 범위를 커버합니다.
|
₩ | 11,935,788 |
85054B |
Standard Mechanical Calibration Kit
Standard Mechanical Calibration Kit85054B가격: ₩ 27,573,566
The 85054B calibration kit includes devices to calibrate dc up to 18 GHz.
|
₩ | 27,573,566 |
85055A |
검증 키트, Type-N
검증 키트, Type-N85055A가격: ₩ 11,751,674
The Keysight 85055A verification kit, type-N, is used to verify that a network analyzer is operating within its specified performance.
|
₩ | 11,751,674 |
85056A |
Standard Mechanical Calibration Kit, DC to 50 GHz, 2.4 mm
Standard Mechanical Calibration Kit, DC to 50 GHz, 2.4 mm85056A가격: ₩ 22,605,739
2.4mm Calibration kit
|
₩ | 22,605,739 |
85057B |
검증 키트, 2.4 mm
검증 키트, 2.4 mm85057B가격: ₩ 12,865,974
2.4 mm 커넥터를 가진 85057B 검증 키트는 0.045 ~ 50 GHz의 주파수 범위를 커버합니다.
|
₩ | 12,865,974 |